概要

温度センサは産業機器の様々なところに搭載されており、ディスプレイでの表示や通信機能などを介して計測結果を出力します。計測されたセンシングデータは、機器の動作環境、工程の温度管理などに活用されます。

ルネサスは温度計測に必要なアナログ・フロント・エンドを内蔵したマイコン製品から、通信機能や表示機能を持つメイン制御用汎用マイコン、上位機器との通信用ドライバや周辺部品まで幅広くご提案します。

HS3001は温度補正キャリブレーション済のI2C出力温度湿度センサです。高精度かつ高速に安定した計測が可能です。

ブロック図

温度センサブロック図

推奨ルネサスデバイス

マイクロコンピュータ

ブロック 推奨品名 特長他
メインMCU RX231 RX231グループは、DSP/FPUを強化したRX v2 32bit CPUコアと低消費電力技術のベストミックスにより非常に高い電力効率を実現する製品です。電流供給の少ない環境でも高性能なデジタルフィルタ、浮動小数点の演算処理が可能です。高感度、高ノイズ耐性の静電容量式タッチセンサやSDホストインタフェース、USB、CANの通信機能を搭載し、業界トップレベルの通信セキュリティ機能/暗号化技術を搭載しています。
表示用サブMCU RL78/L13 RL78/L13マイコンは、セグメントLCDドライバを内蔵したマイコンです。3つのLCD駆動電圧生成方式(外部抵抗分割、容量分割、内部昇圧)をサポートし、多様なセグメントLCDパネルに対応します。64/80ピンで最大376セグメントの製品をラインアップし計測機器などのLCDパネル搭載機器に最適です。

センサ

ブロック 推奨品名 特長他
センサ HS3001 HS3001は高精度かつ高速に安定した計測が可能な、温度補正キャリブレーション済のI2C出力、温度湿度センサです。2.41mm x 3.00mm の小型LGAパッケージに対応。幅広い用途にご採用頂けます。
  • RH accuracy: ±1.5% RH typical
  • Fast RH response time (typical 6 seconds)
  • Temperature sensor accuracy: ±0.2°C typical (-10 to +80°C)
  • 14-bit resolution: 0.01% RH (typical)

通信ドライバ

ブロック 推奨品名 特長他
通信 ZIOL2201 ZIOL2201はセンサ/アクチュエータなどの産業用機器の通信物理層をサポートするドライバ/レベルシフタICです。IO Link規格準拠し、センサ/アクチュエータ応用機器に幅広くご採用頂けます。
ISL32704E ISL32704Eは産業用IoTネットワークでの双方向通信を可能とするRS-485 差動バストランシーバです。
ASI4U-V5 ASI4U-V5 ASSP(Application Specific Standard Product)は、産業用ネットワーク機器向けのASi-5(Actuator Sensor Interfaceバージョン5)規格を完全に満たす業界初のシリコンソリューションであり、Industry 4.0分野への応用に最適です。(現在開発中)

アナログ、パワー製品

ブロック 推奨品名 特長他
電源
DC/DC
RAA23015x
  • 主なスペック :
    入力電圧範囲:7 to 28V
    出力電圧:0.8 to 6V
    最大出力電流:3A
    Auto PFM(軽負荷高効率)モード
  • 当社MCUとのキット提案による電源設計簡略化により TAT短縮が可能
RAA23023x
  • 主なスペック :入力電圧範囲:4.5 to 16V
    出力電圧:0.8 to 6V
    最大出力電流:3A
    Auto PFM(軽負荷高効率)モード
    Dual ch DC/DC
  • 当社MCUとのキット提案による電源設計簡略化により TAT短縮が可能
絶縁
高速通信フォトカプラ
汎用(Tr出力)フォトカプラ
PS9001
  • 主なスペック : 10Mbps 小型高耐圧
    小型SO5パッケージ
    共通リードパッケージ
  • 小型高耐圧でシステムの小型化に最適
PS9123
PS9124

その他ソリューションについてはルネサスがご提案する包括的なソリューション、ウィニング・コンビネーションもご覧ください。