Renesas offers several options for radiation hardened counters that are qualified to QML Class V space specifications, including CMOS synchronous counters and ripple-carry binary counters.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill アプリケーションノート PDF 338 KB
その他資料
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.14 MB
Intersil Commercial Lab Services カタログ PDF 364 KB

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
Low Dose Rate Acceptance Testing 基本ページ 2020年3月25日
Radiation Tolerant Plastic-Package ICs 基本ページ 2020年3月20日
Standard Data Package 基本ページ 2020年3月19日
Rad Hard SMD Test Flow 基本ページ 2020年3月19日
Rad Hard Test Reports 基本ページ 2020年3月19日