更新日: 2020年3月30日
Renesas Electronics Corporation

産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。
お客様は安定動作するLinux+基本ソフトをすぐに利用でき、アプリケーション開発に注力が可能です。
RZ/Gプラットフォーム製品の評価用にすぐにダウンロードしてお使いいただくことができます。

製品概要

Linuxパッケージ、及びソフトウェア・アドオンで構成されるソフトウェア一式を提供します。

本製品は開発プロセス管理下で動作検証を実施済み、定期メンテナンスも実施します。管理された検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を大きく低減します。 本製品をご利用の際は、最初に製品同梱のRelease Note、および「RZ/G Verified Linux Package Start-up Guide」の内容をご確認ください。

[特徴]

  • 初回リリースのみならず定期メンテナンス時にも動作検証を実施して提供
  • 業界標準の APIをサポート。
  • ルネサスや、選定されたパートナー企業から提供されるソフトウェア・アドオンによる機能拡張性。
  • 無償でメンテナンスを実施。
  • 2つの異なるLinuxカーネルを選択可能。

[提供機能]

  • Linuxカーネル
    2つの異なるカーネルを含むダウンロードを選択可能。
    [4.4-CIP版]は10年を超える長期サポートのLinuxカーネルを採用。
    [4.4-CIP-RT版]は10年を超える長期サポートかつリアルタイム性を向上させたLinuxカーネルを採用。
  • Device Driver
  • Media Player IF
    汎用メディアプレイヤー(GStreamer)およびそのIF(Plug-in)を提供。
  • Video Codec
    H.264デコーダ/エンコーダを標準IF(OMX)で提供。
  • Video データ処理
    表示画面に合わせて、拡大/縮小、切り出し、合成などの画像編集機能を提供。
  • グラフィックス機能
    OpenGL ES 規格に準拠したグラフィックス機能を提供(SGX)。

主要コンポーネントの名称およびバージョンはRelease Noteでご確認いただけます。

ダウンロード種別は、基本として [4.4-CIP版] を選択ください。 [4.4-CIP-RT版] は [4.4-CIP版] のリアルタイム性能を向上したものですが、最悪応答時間の保証等いわゆるハードリアルタイム性を保証するものではありません。お客様の使用されるユースケースにて性能評価を実施いただき、実製品への適用可能性を十分検討いただくようお願いいたします。

  • RT版のメリット
    周期的な処理の実行精度を向上
    割り込みに対する最悪応答時間が改善
  • RT版のデメリット
    一般にスレッドの切り替え回数が増加するため、システム全体の処理性能が低下
    Linuxカーネルの排他等のタイミングが変わるため、既存資産(ドライバ等)に問題が生じる可能性

本パッケージには「Multimedia Package」ページにて配布されているものと同一のH.264Videoコーデック、グラフィックス(OpenGL ES)機能を動作させるための評価版ライブラリが含まれています。

「RZ/G セキュリティソリューション」は本製品に含まれておりません。 「RZ/G セキュリティソリューション」ページより別途入手して下さい。

[対象リファレンスボード]

  • iWave RZ/G1H-PF開発キット
  • iWave RZ/G1M-PF開発キット
  • iWave RZ/G1N-PF開発キット
  • iWave RZ/G1E-PF開発キット
  • iWave RZ/G1C-PF開発キット

※「標準版」ボードのみが対象となります。「標準版」ボードに実装されていないインターフェースおよび「SATA版」等の標準版ではないボードの対応状況につきましては「お問い合わせ」ページよりお問い合わせください。

[更新履歴]

2017/10/25:3.10-LTSI版 VLP 1.2.1(Qt5.6.2、H.264 Video codecその他の対応を追加)
2018/10/22:4.4-CIP版 VLP 2.1.0(HTML5レンダリングエンジンに対応、ビルド環境更新)
2019/3/27:4.4-CIP版 VLP 2.1.1(Linux kernel 4.4.166-cip29に更新)
2019/9/30:4.4-CIP版 VLP 2.1.3(Linux kernel 4.4.185-cip35に更新)
2020/3/30:4.4-CIP版 VLP 2.1.5(Linux kernel 4.4.199-cip39に更新)

[次回更新予定]

2020/9:4.4-CIP版

※3.10-LTSI版のサポートは2019年9月をもって終了いたしました。新規ご検討の際は4.4-CIP版をご利用ください。

[注意]

RZ/G Verified Linux Packageは以下のデコーダ、エンコーダ、パーサー関連のパッケージを含んでおります。

[ダウンロード]

評価版パッケージは評価目的で提供されるものであり、使用条件としてお客様の製品に搭載することはできません。製品版の入手方法および使用条件の詳細は、評価版ダウンロードページおよび評価版使用許諾契約の内容をご確認ください。