RenesasのZero-Distortion™ / Glitch-Free™ ピン対応のデモジュレータ製品は、世界最小の電力消費量と最小のIM3歪みを提供しており、MSBゲイン遷移中に0.5dB未満のオーバーシュート音を実現可能にします。 同様に、RenesasのZero-Distortion™ モジュレータ製品も高いIP3/IP2 性能を提供しており、競合製品と比較して非常に優れたACLR性能を実現します。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 降順で並び替え 日付
ユーザーガイド、マニュアル
RF Product Selection Guide ガイド PDF 3.64 MB