The HD74HC138 has 3 binary select inputs (A, B and C). If the device is enabled these inputs determine which one of the eight normally high outputs will go low. Two active low and one active high enables (G1, G2A and G2B) are provided to ease the cascading of decoders.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
ご購入 / サンプル |
|
---|---|
型名 | |