The SSTUA32864B is a 25-Bit configurable registered buffer for DDR2 memory modules. This device is ideal for DDR2 400, 533 and 667.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 569 KB | |
EOL通知 | PDF 536 KB | |
製品変更通知 | PDF 30 KB | |
製品変更通知 | PDF 95 KB | |
製品変更通知 | PDF 50 KB | |
製品変更通知 | PDF 252 KB | |
製品変更通知 | PDF 194 KB | |
製品変更通知 | PDF 99 KB | |
製品変更通知 | PDF 729 KB | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
CABGA | 96 | C | Yes | Tray | ||
CABGA | 96 | C | Yes | Reel | ||
CABGA | 96 | C | Yes | Tray |