高機能で複雑な仕様検討が必要なIP向けにコンフィグレーション容易化ツールを用意

第一弾としてPCIeコアの仕様策定とアプリケーションに於けるパフォーマンス最適化検討が可能なコンフィギュレーションツールを提供。GUI (Graphical User Interface)ツールによる直観的な設定でケアレスミス防ぎ、短TAT化を実現。

“コンフィギュレーションツール“とは

  • PCI-Express Linkコアの仕様策定とお客様のアプリケーションに於けるパフォーマンス最適化検討が可能なコンフィギュレーションツールを提供
  • PCI-ExpressのLink speed、Lane数、バスbit幅など、50万通りを超えるバリエーションから最適なパフォーマンスが得られる構成を容易にシミュレート可能
  • GUIツールによる直観的なコンフィギュレーションで、ケアレスミス防ぎ、お客様の仕様に応じたRTL,ドキュメントを自動生成可能

高機能なIPのコンフィギュレーションをお客様自身が自在に検討可能な環境を提供

PCI-Expressコンフィグレーションツール

お問合せ

IPライセンスに関する総合的なお問合せはこちらまでお問合せください。

お問合せ