Provides 32 PCIe Gen2 lanes and 8 ports of high-performance, deterministic system interconnect switching. All ports receive full line rate, non-blocking throughput for multiple traffic flows regardless of switch loading.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ログインしてダウンロード GZ 30.49 MB | |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ログインしてダウンロード ZIP 104.57 MB | |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ログインしてダウンロード ZIP 54.45 MB | |
3 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
FCBGA | 484 | C | No | Tray | ||
FCBGA | 484 | C | No | Reel | ||
FCBGA | 484 | C | Yes | Tray | ||
FCBGA | 484 | C | Yes | Reel | ||
FCBGA | 484 | I | Yes | Tray | ||
FCBGA | 484 | I | Yes | Reel | ||
FCBGA | 484 | I | No | Tray | ||
FCBGA | 484 | I | No | Reel | ||
FCBGA | 484 | C | No | Tray | ||
FCBGA | 484 | C | No | Reel | ||
FCBGA | 484 | C | Yes | Tray | ||
FCBGA | 484 | C | Yes | Reel | ||
FCBGA | 484 | I | Yes | Tray | ||
FCBGA | 484 | I | Yes | Reel | ||
FCBGA | 484 | I | No | Tray | ||
FCBGA | 484 | I | No | Reel |