The NX8349TS is 1 310 nm Multiple Quantum Wells (MQW) structured Distributed Feed-Back (DFB) laser diode TOSA (transmitter optical subassembly) with InGaAs monitor PIN-PD in a receptacle type package designed for SFP+/XFP transceiver.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|
型名 | |||