NOTICE - The following device(s) are recommended alternatives:

The 844246I is a Crystal-to-LVDS Clock Synthesizer/Fanout Buffer designed for Fibre Channel and Gigabit Ethernet applications. The output frequency can be set using the frequency select pins and a 25MHz crystal for Ethernet frequencies, or a 26.5625MHz crystal for a Fibre Channel. The low phase noise characteristics of the 844246I make it an ideal clock for these demanding applications.

特長

  • Six LVDS output pairs
  • Crystal oscillator interface
  • Output frequency range: 53.125MHz to 333.3333MHz
  • Crystal input frequency range: 25MHz to 33.333MHz
  • RMS phase jitter @ 125MHz, using a 25MHz crystal (1.875MHz - 20MHz): 0.63ps (typical)
  • Full 3.3V or mixed 3.3V core, 2.5V output supply modes
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Obsolete TSSOP 24 I はい Tube
Availability
Obsolete TSSOP 24 I はい Reel
Availability

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
ICS844246DI Datasheet データシート PDF 363 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-831 The Crystal Load curve アプリケーションノート PDF 395 KB
AN-846 Termination - LVDS アプリケーションノート PDF 133 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-838 Peak-to-Peak Jitter Calculations アプリケーションノート PDF 115 KB
AN-839 RMS Phase Jitter アプリケーションノート PDF 233 KB
AN-832 Timing Budget and Accuracy アプリケーションノート PDF 131 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-837 Overdriving the Crystal Interface アプリケーションノート PDF 133 KB
AN-830 Quartz Crystal Drive Level アプリケーションノート PDF 143 KB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-802 Crystal-Measuring Oscillator Negative Resistance アプリケーションノート PDF 136 KB
AN-801 Crystal-High Drive Level アプリケーションノート PDF 202 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
AN-806 Power Supply Noise Rejection アプリケーションノート PDF 438 KB
AN-803 Crystal Timing Budget and Accuracy for Renesas Timing Clock Products アプリケーションノート PDF 108 KB
PCN / PDN
PCN# : A1606-02 Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 567 KB
PCN# : A1309-01 Changed of Traceability Mark Format 製品変更通知 PDF 439 KB
PCN# : TB1303-02 Change of Tape & Reel Packing Method for Selective Products 製品変更通知 PDF 361 KB
PDN# : CQ-17-04(R1) Product Discontinuance Notice 製品中止通知 PDF 606 KB
PDN# : CQ-17-04 Product Discontinuance Notice 製品中止通知 PDF 599 KB
その他資料
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB

ニュース&各種リソース