The 8430252I-45 is a 2 output LVPECL and LVCMOS/LVTTL Synthesizer optimized to generate Ethernet reference clock frequencies. Using a 25MHz, 18pF parallel resonant crystal, the following frequencies can be generated: 156.25MHz LVPECL output and, 125MHz LVCMOS output. The 8430252I- 45 uses IDT's 3RD generation low phase noise VCO technology and can achieve 1ps or lower typical rms phase jitter, easily meeting Ethernet jitter requirements. The 8430252I-45 is packaged in a small 16-pin TSSOP package.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 16 | I | Yes | Tube | ||
TSSOP | 16 | I | Yes | Reel |