Support is limited to customers who have already adopted these products.
The TW8827 is an ultra low cost, highly integrated LCD TFT flat panel controller supporting analog panels. To reduce BOM cost, TW8827 integrates a NTSC/PAL/SECAM video decoder supporting CBVS & S-Video inputs, an 8-bit MCU, a CCFL controller and a LED controller. The TW8827 integrates a high quality NTSC/PAL/SECAM 2D video decoder and a 2D De-interlacer/Scaler. In addition, 16-bit digital RGB/YCbCr inputs are supported through built-in digital interface.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 223 KB | |
EOL通知 | PDF 229 KB | |
製品変更通知 | PDF 504 KB | |
データシート | PDF 2.08 MB | |
4 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。