HA13721RP/FP is a Interface IC between CAN protocol controller and CAN bus. This IC provides functions that transmit data from Microcontroller to CAN bus and receive data through CAN bus to Microcontroller.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
ご購入 / サンプル |
|
---|---|
型名 | |