Combining high-performance integrated power stages along with an optimized audio processor feature set and PWM controller, Renesas offers complete System-on-Chip (SoC) Class-D digital audio amplifiers for sound processing.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 降順で並び替え 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
R32AN0006: Writing to EEPROM or SPI Flash Memories using an External Microcontroller アプリケーションノート PDF 147 KB
R32AN0007: Output Filter Design Selection アプリケーションノート PDF 184 KB
R32AN0002: D2 Audio Customization GUI v3I Sound Processing and Audio Algorithms アプリケーションノート PDF 297 KB
R32AN0001: API Register Specification (SRS WOW/HD™ Support) アプリケーションノート PDF 346 KB
R32AN0003: D2-4P Layout Guidelines アプリケーションノート PDF 445 KB