The ISL24833 is an 18-channel, 10-bit I2C programmable reference voltage generator for TFT-LCDs with dual bank outputs. It also provides an I2C programmable, 1-channel, 8-bit VCOM calibrator with VCOM amplifier and internal EEPROM. The two output banks are capable of switching quickly (<1µs) enabling rapid switching between two gamma curves (or operational modes) in TFT-LCD applications. The ISL24833 also integrates two banks of EEPROM that can store all reference voltage data. The EEPROM is capable of >300 write cycles. Combining gamma and VCOM reference voltage generators with low power operation and EEPROM, the ISL24833 provides a complete reference voltage solution ideal for large area TFT-LCD display applications. The ISL24833 is available in a 32 Ld 5mmx6mm QFN thermally enhanced package. It is specified for operation across the -40°C to +85°C temperature range.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 199 KB | |
トレーニング | PDF 258 KB | |
トレーニング | PDF 325 KB | |
アプリケーションノート | PDF 564 KB | |
データシート | PDF 917 KB | |
Product Advisory | PDF 363 KB | |
製品変更通知 | PDF 135 KB | |
製品変更通知 | PDF 30 KB | |
アプリケーションノート | PDF 357 KB | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。