The VMM1402 is a DP1.1a-compliant multi-monitor controller with one DP RX port and 2 HDMI outputs.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
CABGA | 144 | C | Yes | Tray | ||
CABGA | 144 | C | Yes | Reel |