The LDS6204 PureTouch® capacitive touch sensor IC is a highly accurate solution for capacitive touch sensor applications, supporting a wide variety of possible touch input types including buttons, scroll wheels, and sliders. The device contains 8 capacitive sensor input pins and supports enhanced functionality including proximity-sensing and power-on touch detection.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
VFQFPN | 20 | I | Yes | Reel | ||
SOIC | 20 | I | Yes | Reel |