The LDS6124 PureTouch® capacitive touch sensor IC is a highly integrated solution that includes an integrated keypad LED driver with integrated visual effects. The device contains 8 capacitive sensor input pins, 4 of which may also be optionally configured for use as keypad LED drivers, with the other 4 optionally configurable as Direct Communication Mode (DCM) outputs to emulate mechanical button operation.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | ログインしてダウンロード PDF 711 KB | |
EOL通知 | PDF 56 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.77 MB | |
その他資料 | PDF 19 KB | |
レポート | PDF 227 KB | |
パンフレット | PDF 1022 KB | |
6 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
VFQFPN | 28 | I | Yes | Reel | ||
SSOP | 28 | I | Yes | Reel |