The 843S104I-133 is a PLL-based clock synthesizer specifically designed for low phase noise applications. This device generates a 133.33MHz differential LVPECL clock from an input reference of 25MHz. The input reference may be derived from an external source or by the addition of a 25MHz crystal to the on-chip crystal oscillator. An external reference is applied to the PCLK, nPCLK pins.The device offers spread spectrum clock output for reduced EMI applications. An I2C bus interface is used to enable or disable spread spectrum operation as well as to select either a down spread value of -0.35% or -0.5%.The 843S104I-133 is available in a lead-free 32-Lead VFQFN package.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 537 KB | |
EOL通知 | PDF 1.22 MB | |
EOL通知 | PDF 1.15 MB | |
製品変更通知 | PDF 728 KB | |
製品変更通知 | PDF 983 KB | |
製品変更通知 | PDF 583 KB | |
製品変更通知 | PDF 596 KB | |
製品変更通知 | PDF 544 KB | |
8 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。