危険なガス漏れを検知し、工場で警報を発することにより事故を防ぎ、安全な生産の確保に役立ちます。 このソリューションはさまざまな気体(総揮発性有機化合物(TVOC)、CO2および炭化水素、水素、液化石油ガス(LPG)など)を検知し、リアルタイムで警報を発します。 データはRS-485、CANバス、または4Gモジュールを介して送信することができます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA211650 60V 5A 同期整流型降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL85410 ワイドVIN 1A同期降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL80103 高性能3Aリニアレギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
ISL91127 4.5Aスイッチ搭載 高効率昇降圧レギュレータ
|
昇降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL28130 シングルマイクロパワー、低ドリフト、RRIOオペアンプ
|
高精度オペアンプ(Vos <1mV), 汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
ZMOD4410 組み込み型人工知能(AI)搭載のファームウェアで設定可能な室内空気質(IAQ)センサ
|
MOxガスセンサ | ご購入 / サンプル |
RA2L1 48MHz Arm® Cortex®-M23 超低消費電力マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL3158E 5V、フルフェイルセーフ、ESD保護機能付きRS-485/RS-422トランシーバ
|
ESD保護機能強化RS-485/422, 標準RS-485/RS-422 | ご購入 / サンプル |