概要

説明

ファーネスは、高温加熱を制御する機器です。住宅用ファーネスは、空気を加熱し、それを (ダクトを介して) 空気が加熱されているスペースに送る装置です。このリファレンスデザインでルネサスは、ダクトシステムを介して空気を移動させるための可動式送風機を備えた住宅用ファーネスソリューションを提供します。本リファレンスデザインには、部屋やダクトの状態を監視できる空気質センサも搭載されています。

このシステムのメリット:

  • より高精度かつコンパクトな制御のための 12 ビット A/D 搭載高集積 32 ビットマイクロコントローラ(MCU)
  • 直流絶縁された高速差動バストランシーバを装備し、平衡伝送ラインでの双方向データ通信用に設計
  • 全揮発性有機化合物 (TVOC) および室内空気品質 (IAQ) 監視用の室内空気質センサ機器
画像

製品比較

アプリケーション