ルネサスの78K0/Lx3、R8C/Lxシリーズ、RL78/L1xシリーズはセンサからの信号を読み取るための二重積分型A/D変換用のタイマやLCD駆動制御回路を内蔵し、少ピン製品もラインアップしているため小型軽量化の要求にもお応えできる、体温計に最適なマイコンです。

ブロック図

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン 78K0/Lx3 LCDドライバ内蔵、低消費電力
R8C/Lxシリーズ
RL78/L1xシリーズ
マイコン周辺 オペアンプ READ2352JSP フルレンジ入出力、高スルーレート