パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count | カテゴリ | クラス | Pb (Lead) Free 降順で並び替え | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG80 | FCCSP | 80 | G | PLASTIC | Yes | 4.20mm | 5.50mm | 0.70mm | 0.50mm | |
pkg_8290 | PTSB0050GA-J | TSOP(2) | 50 | IC | Yes | 20.91mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
LPC | L8.3X3A | TDFN | 8 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 3.00mm | 3.00mm | 0.75mm | 0.65mm |
pkg_11819 | PLQP0064KB-A | LFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.70mm | ||
pkg_695 | PRDP0014AB-B | DIP | 14 | IC | Yes | 19.20mm | 6.30mm | 5.06mm | ||
pkg_8351 | TTBG0064GA-A | T-TFBGA | 64 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 1.07mm | ||
LRY | L20.4X4K | QFN | 20 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 3.99mm | 3.99mm | 0.90mm | 0.50mm |
WNX | W3X3.9F | WLCSP-BP | 9 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 1.45mm | 1.45mm | 0.00mm | 0.40mm |
pkg_7503 | PWSP0002ZA-A | USM | 2 | Dic | Yes | 0.80mm | ||||
LVQ | L28.4X5D | X2QFN | 28 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 3.99mm | 5.00mm | 0.38mm | 0.50mm |
YVX | Y40.17X19 | Module | 40 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 17.00mm | 19.00mm | 3.55mm | 1.00mm |