HS0005KCU02Hは、AUDトレース用E10A-USBで、ターゲットデバイスのH-UDIインタフェースの利用や、AUD機能をサポートするオンチップデバッギングエミュレータです。AUD機能は36ピンケーブルにて対応されており、H-UDIは14ピンケーブルで接続できます。[Learn more]
Important:ターゲットデバイスに関する詳細情報はこちらをご確認ください
項目 | 内容 |
---|---|
ブレーク機能 |
|
トレース機能 |
|
メモリ参照機能 |
|
パフォーマンス機能 *デバッグ対象マイコンにより異なります。 |
|
ユーザインタフェース |
|
動作環境 | 製品の動作環境 |
寸法(mm) | 97mm (L) × 65mm (W) × 22mm (H) |
適合海外規格 |
|
コンパイラパッケージは含まれておりませんので、ご注意ください。詳細は、E10A-USBソフトウェアコンポーネント情報一覧 (対象デバイスグループ:H8SX) (PDF | English, 日本語)をご参照ください。
単体購入に関する詳細は、E10A-USBオプション製品をご参照ください。
注:38ピンケーブル(Mictorコネクタ対応)もオプション製品として別途購入いただけます。36ピンおよび38ピンケーブルの単体購入に関する詳細は、E10A-USBオプション製品をご参照ください。
E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル) ユーザ向け情報
ターゲットデバイスの詳細は、E10A-USB(HS0005KCU01H/HS0005KCU02H)用ターゲットデバイス (PDF | English, 日本語)にてご確認ください。