Renesas' radiation hardened NAND gates provide the system designer with direct implementation of the NAND function and supplement the existing family of CMOS gates.

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill アプリケーションノート PDF 338 KB
AN9654: Use of Life Tested Parts アプリケーションノート PDF 224 KB
その他資料
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.16 MB
Intersil Commercial Lab Services カタログ PDF 364 KB

printニュース&各種リソース

分類 日付 降順で並び替え
Rad Hard Test Reports 基本ページ 2020年3月20日
Rad Hard SMD Test Flow 基本ページ 2020年3月20日
Standard Data Package 基本ページ 2020年3月20日
Low Dose Rate Acceptance Testing 基本ページ 2020年3月26日