より小型で高効率なモータ内蔵機器への需要が高まり、BLDCモータ搭載機器向けのソリューションが急速に増加しています。BLDCモータシステム設計のポイントは、堅牢かつ信頼性が高いモータ制御回路と、安全な制御アルゴリズムを実行できる汎用性が高いMCUです。クリーナーはBLDCモータを使用する応用事例の一つですが、他の類似システムにも応用できます。モータ制御回路の主な構成要素には、MOSFETドライバ、汎用MCU、レギュレータ、セル・バランサー、バッテリ充電器が含まれます。

主な機能:

  • 超低消費電力MCU
  • 4μsの高速ウェイクアップ
  • オペアンプとコンパレータを統合した12ビットA/Dコンバータ
  • ユーザーがプログラム可能なEEPROMを内蔵した高精度なセル・バランサーとモニタ

アプリケーション: 

  • クリーナー
  • 小型モータ装置

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RL78/G1F センサレスBLDCモータ制御にも適した、機能強化の多機能マイコン RL78/G1Fハードウェア・ユーザーズ・マニュアル 特定のデバイスの選択
       
リチウムイオンバッテリ・モニタIC      
ISL94202 直列の充電/放電パス: 3-to-8 セル・リチウムイオン・バッテリパック・モニター データシート 購入/サンプル
       
電圧監視      
ISL88011 調整可能な電源オンリセットおよびアクティブ・ハイ・リセットを備えた5Ld電圧監視 データシート 購入/サンプル
       
ゲートドライバ      
HIP2103 60V、1A/2A ピーク、4V UVLOハーフブリッジ・ドライバ データシート 購入/サンプル
HIP2104 60V、1A/2Aピーク、4V UVLOおよび12Vと3.3Vの2つの内部LDOを持つハーフ・ブリッジ・ドライバ データシート 購入/サンプル
       

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード