The IDT ADC demo board is suitable for dynamic performance evaluations from low to high IF configuration. The FPGA eases the evaluation and analysis of the ADC dynamic and enables use of the full JESD204B feature set.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ハードウェア | PDF 1.80 MB | |
マニュアル-ソフトウェア | ZIP 4.59 MB | |
回路図 | PDF 4.20 MB | |
3 items
|
EPC |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
ADC1443D160W1-DB circle廃止品 |
BD0 | BOARD | 0 | I | No |