Introducing the Tool to Set Pins of RZ Series Easily for Linux

Introducing the Tool to Set Pins of RZ Series Easily for Linux

Recently MPUs have many functions and the setting of shared pins that assign multiple functions to one pin has become complicated. In addition, the number of pins has increased. So, it became difficult to set pin configurations manually without making mistakes. In this blog, “Smart Configurator for RZ” is introduced for Linux on RZ MPU series.

The New RX26T – Ideal Microcontroller for Motor Control Applications

モータ制御アプリケーションに最適な新製品!RX26Tのご紹介

2モータ+PFC制御を1チップで実現できる新RXマイコン RX26Tをご紹介します。

Creating Autonomous I/O Systems Without the Need for CPU Intervention

Reducing Noise Issues in Microcontroller Systems - Part 1

This series of blogs (in three parts) discusses how noise can affect a microcontroller system and provides design ideas on how a microcontroller system can be made more robust in the presence of noise.

Evolve Your HMI Effortlessly with RX Microcontrollers and Serial LCD!

RXマイコンとシリアルLCDでHMIを手軽に進化させよう!

全てのRXファミリマイコンでSPI接続のTFT LCDモジュールを制御できるソリューションです。洗練されたHMIを少ないハードウェアリソースで実現できます。

Let's find the AI Apps You Want, Introducing Renesas AI Apps Available Free of Charge

あなたの欲しいAIアプリが見つかります。無償で使えるルネサスAI Appsのご紹介

Introduction to RZ/V AI applications that can be easily implemented without AI training

Optimization of AI Performance of SoCs for AD/ADAS

AD/ADAS向けSoCのAI性能最適化について

自動運転(AD)や先進運転支援(ADAS)向けSoCのAI処理で用いられる深層ニューラルネットワーク(DNN)用アクセラレータの設計早期における性能、回路規模や消費電力の最適化に向けたRenesasの取り組みについて紹介します。

R-Car DNNシミュレータの紹介(2):Accurate Simulatorのネットワーク解析と精度改善への適用方法

R-Car SoCに関連して当社が提供する幾種類かのDNNシミュレーターの中から、実機等価な演算を再現するAccurate Simulatorに焦点を当てて、Networkの解析と精度改善に適用する方法を説明する。

Released e-AI Translator V3.0.0 That Supports 3D Shape and RNN Functions

信号処理や回帰モデルで利用される、3D shape関数および、RNN関数に対応したe-AI Translator V3.0.0をリリース

今回リリースするe-AI トランスレータV3.0.0は、信号処理や回帰モデルで利用される3D shape関数、およびRNN関数に対応しました。

RX Family Software – The Past and the Future - #9 -- Design IoT latest provisioning scheme with RX MCU --

RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #9 -Design IoT latest provisioning scheme with RX MCU--

アプリケーションをローコード・ノーコードで開発いただくことを目指してRenesasが開発・提供する32bit MCU RX用ソフトウェア群の歴史と展望をシリーズで紹介。9回目はIoT機器の最新プロビジョニング方式の紹介です。

How to Achieve High Efficiency and Miniaturization in Motor Applications

モータアプリケーションの高効率化と小型化を実現するために

このブログでは、モータ制御機器の高効率化と小型化を可能とするRA4T1グループ、RA6T3グループのユースケースをご紹介します。