The IDT8T79S838-08I is a high performance, 1-to-8, differential input to universal output fanout buffer. The device is designed for signal fanout of high-frequency clock signals in applications requiring output frequencies generated simultaneously. The IDT8T79S838-08I is optimized for 3.3V and 2.5V supply voltages and a temperature range of -40°C to 85°C. The device is packaged in a space-saving 32 lead VFQFN package.

特長

  • Four banks of two output pairs
  • Individual output type control, LVDS or LVPECL, via serial interface
  • Individual outputs remain enabled while serial loading new device configurations
  • One differential PCLK, nPCLK input
  • PCLK, nPCLK input pair can accept the following differential input levels: LVPECL, LVDS levels
  • Maximum input frequency: 1.5GHz
  • LVCMOS control inputs
  • Individual output enable/disable control via serial interface
  • 2.375V to 3.465V supply voltage operation
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Lead-free (RoHS 6) packaging

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Active VFQFPN 32 I はい Tray
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
IDT8T79S838-08I Datasheet データシート PDF 922 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-846 Termination - LVDS アプリケーションノート PDF 133 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-833 Differential Input Self Oscillation Prevention アプリケーションノート PDF 180 KB
AN-836 Differential Input to Accept Single-ended Levels アプリケーションノート PDF 120 KB
AN-835 Differential Input with VCMR being VIH Referenced アプリケーションノート PDF 160 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PCN# : A1904-01 Add Greatek, Taiwan as an Alternate Assembly Facility 製品変更通知 PDF 983 KB
PCN# : A1511-01(R1) Add SPEL India as Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 596 KB
PCN# : A1511-01 Add SPEL India as Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 544 KB
その他資料
IDT Clock Distribution Overview (Japanese) English 概要 PDF 7.79 MB
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB
IDT Fanout Buffers Product Overview 製品概要 PDF 739 KB
High-Performance, Low-Phase Noise Clocks Buffers product brief 製品概要 PDF 378 KB

ニュース&各種リソース