The 5T9304I differential clock buffer is a user-selectable differential input to four LVDS outputs. The fanout from a differential input to four LVDS outputs reduces loading on the preceding driver and provides an efficient clock distribution network. The 5T9304I can act as a translator from a differential HSTL, eHSTL, LVEPECL (2.5V), LVPECL (3.3V), CML, or LVDS input to LVDS outputs. A single-ended 3.3V / 2.5V LVTTL input can also be used to translate to LVDS outputs. The redundant input capability allows for an asynchronous change-over from a primary clock source to a secondary clock source. Selectable reference inputs are controlled by SEL. The 5T9304I outputs can be asynchronously enabled/disabled. When disabled, the outputs will drive to the value selected by the GL pin. Multiple power and grounds reduce noise.

特長

  • Guaranteed low skew: 50ps (maximum)
  • Very low duty cycle distortion: 125ps (maximum)
  • Propagation delay: 1.75ns (maximum)
  • Up to 450MHz operation
  • Selectable inputs
  • Hot insertable and over-voltage tolerant inputs
  • 3.3V/2.5V LVTTL, HSTL eHSTL, LVEPECL (2.5V), LVPECL (3.3V), CML or LVDS input interface
  • Selectable differential inputs to four LVDS outputs
  • 2.5V VDD
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
5T9304EJGI
Active TSSOP 24 I はい Tube
Availability
5T9304EJGI8
Active TSSOP 24 I はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
5T9304I Data Sheet データシート PDF 241 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-846 Termination - LVDS アプリケーションノート PDF 133 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-833 Differential Input Self Oscillation Prevention アプリケーションノート PDF 180 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-836 Differential Input to Accept Single-ended Levels アプリケーションノート PDF 120 KB
AN-835 Differential Input with VCMR being VIH Referenced アプリケーションノート PDF 160 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PCN# : A1606-02 Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 567 KB
その他資料
IDT Clock Distribution Overview (Japanese) English 概要 PDF 7.79 MB
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB

ニュース&各種リソース