バッテリ・マネジメント・システム (BMS) は、カットオフFET、燃料計モニタ、セル電圧モニタ、セル電圧バランス、リアルタイムクロック(RTC)、温度モニタ、ステートマシンなど、多数の機能ブロックを有することができます。また、数多くのバッテリ・マネジメントICも利用可能です。機能ブロックは、MCU制御でバランシングやモニタリング機能を提供するシンプルなアナログ・フロントエンドから、自律制御が行えるレベルに高度に統合されたスタンドアロンまでさまざまです。
このリファレンスデザインは、最大12個のバッテリー内セルを監視できる ISL94212 リチウムイオン・バッテリ・マネージャ IC を搭載しています。このデバイスは、精確なモニタリング機能と3つのセルバランシングモード:手動バランシングモード、時限バランシング、広範なシステム診断機能を備えたオートバランスモード、を提供します。BMS ICは、ホストMCUとはSPIインターフェイスを介して、他のBMS ICとは堅牢な独自の2ワイヤ・デイジー・チェーン・システムを介して通信します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL94212 マルチセル・リチウムイオン・バッテリ・マネージャ
|
バッテリフロントエンドIC | ご購入 / サンプル |
ISL8117 同期降圧PWMコントローラ
|
降圧コントローラ(外付けFET) | ご購入 / サンプル |
RL78/G14 モータ制御、産業機器、計測機器に適した、低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ICL3221E ±15kV ESD保護、+3V~+5.5V、1µA、250kbps、RS-232トランスミッタ/レシーバ
|
RS-232 | ご購入 / サンプル |