新着情報

産業イーサネット通信用MPU
RZ 32& 64ビットMPU
Description

産業機器にTSNや産業イーサネットプロトコルを容易に付加できるマイクロプロセッサRZ/N2L

高精細HMIと高速起動の両立を実現する、RTOSベースの1GHz動作MPU
RZ 32& 64ビットMPU
Description

産業機器や家電などのHMI製品開発に適切なメモリインタフェース (DDR3L/DDR4、Octal-SPI) およびオペレーティングシステム (FreeRTOS、Azure RTOS) をお選び頂けます。

高性能かつノイズ耐性に優れる5V電源対応の32ビットマイクロコントローラ
RX 32ビット高性能・高効率MCU
Description

5V電源に対応したRX660は、システムへの高ノイズ耐性を持たせることができるため、ノイズ対策部品を削減することで、システムコストを低減できます。