Added on 2019-07-17

RV1S9x60Aは、高速、低消費電力、高ノイズ除去性能を誇り、高性能・高信頼性を要するオートメーション機器や、グリーンエネルギーシステムの開発に最適な、フォトカプラ製品です。



ビデオのトランススクリプト

環境保護への取組みが進む中、産業・グリーンエネルギー分野において、モータ制御システムの省電力化・高効率化の施策として、インバータ回路の採用が急速に拡大してきました。ACサーボ、汎用インバータ、ロボットコントローラなどの産業オートメーション機器や、太陽光インバータ、風力インバータ、バッテリシステムなどのグリーンエネルギーシステムには、低消費電力であることと、制御用データ通信におけるデータ量急増に対応する高速化が求められています。

一方では、IGBTやSIC MOSFETパワーデバイスがより高速なスイッチング動作を行うため、急増するノイズ対策も深刻化しています。加えて、厳格な安全要件と省スペースを両立させることも重要なポイントです。これらの条件を満たすためには、絶縁デバイスの選択は難しいものとなります。この課題を、ルネサスのフォトカプラRV1S9x60A製品ファミリが解決します。RV1S9x60Aは、最大15Mb/Sの高速通信、低電流駆動かつ高同相モードのノイズ除去をサポートします。しきい値入力電流IFHLは、毎秒15Mbの高速通信で業界最高クラスの2.0mAを実現しており、電力消費量を削減し、フォトカプラ駆動回路のシステム全体における発熱を抑制できます。

さらに、RV1S9x60A同相信号除去(CMR)が、1マイクロ秒あたり50kVの最小ノイズ耐性を実現します。これは業界最高クラスの性能であり、従来製品比3.3倍の速度を誇ります。RV1S9060ARV1S9160Aは、業界における最も高い動作温度(125°C)をサポートします。

RV1S9960Aはさらに、長沿面距離14.5mmパッケージ品の場合、110°Cの最高動作温度をサポートします。低消費電力であるため、より高密度な実装が可能です。この高温動作と高ノイズ除去性能により、IGBTまたはMOSFETパワーデバイスの近くにフォトカプラを実装できるため、更なる省スペース化に貢献します。

電源電圧は標準的な3~5Vをサポートします。RV1S9060AおよびRV1S9160Aは、比較トラッキング指数(CTI)が400であり、沿面距離はプログラマブルロジックコントローラ(PLC)などのコントローラで短縮できます。RV1S9x60Aファミリは3種類のパッケージを用意しています。SO5 RV1S9160Aは、沿面距離4.2mmのPLC I/O RS-485またはRS-232に適しています。特に、高い絶縁性能(CTI=400)を有するため、従来のUL-508のように、AC200VのUL61010-2-201を、同じ100Vのフットプリントパターンでサポートできます。

LSO5パッケージのRV1S9060Aは、200VのMCUシステムと400VのACサーボシステム間の通信、および沿面距離8mmのインバータと750V DCストレージバッテリ間の通信に使用できます。8mmの沿面距離製品である一般的なSDIPと比較して、パッケージ高は30%、実装面積は25%削減されており、より効率的なレイアウト設計に寄与します。

LSDIPパッケージのRV1S9960Aは、沿面距離が14.5mmである690Vの産業用インバータと、1,000Vの太陽光発電システムに適しています。ルネサスエレクトロニクスのRV1S9x60Aは、高速、低消費電力、高ノイズ除去性能を誇り、高性能で信頼性が高いオートメーション機器やグリーンエネルギーシステムの開発に理想的なフォトカプラ製品です。