パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count | カテゴリ 降順で並び替え | クラス | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC503 | FCBGA | 503 | RoHS | PLASTIC | No | 33.00mm | 33.00mm | 2.75mm | 1.27mm | |
WQB | GWS4621L | WLCSP-BP | 4 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 1.81mm | 1.81mm | 0.00mm | 0.00mm |
WSE | GWS5N70-RH | WLCSP-BP | 36 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 3.08mm | 3.08mm | 0.00mm | 0.00mm |
WSA | KGF16N05D-400 | WLCSP-CUP | 20 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 2.48mm | 1.17mm | 0.00mm | 0.00mm |
WQA | GWS2350S | WLCSP-BP | 4 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 1.37mm | 1.37mm | 0.00mm | 0.00mm |
WSD | GWS1N60D | WLCSP-BP | 6 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 1.19mm | 1.19mm | 0.00mm | 0.00mm |
WRA | KGF4N60 | WLCSP-BP | 6 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 1.47mm | 1.47mm | 0.00mm | 0.00mm |
WSG | W7X7.49C | WLCSP-BP | 49 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 3.50mm | 3.50mm | 0.98mm | 0.50mm |
WSC | KGF18N05D-SP-400 | WLCSP-BP | 36 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 3.08mm | 3.08mm | 0.00mm | 0.00mm |
WQC | GWS9294 | WLCSP-BP | 4 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 1.65mm | 1.65mm | 0.00mm | 0.00mm |
LRV | GWS9294 | DFN | 4 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 2.00mm | 2.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
WSF | GWS2N7002-RH | WLCSP-BP | 36 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 1.19mm | 1.19mm | 0.00mm | 0.00mm |
WSB | KGF18N05D-700-SP-2 | WLCSP-BP | 36 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 3.08mm | 3.08mm | 0.00mm | 0.00mm |