パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count | カテゴリ 降順で並び替え | クラス | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_6778 | PXSN0008ZA-A | MP-6 | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_20111 | PWQN0056KF-A | HWQFN | 56 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 0.80mm | 0.50mm | |
pkg_132 | PTQP0080JA-B | TQFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.20mm | ||
pkg_8378 | SXBG0049LA-A | S-XFBGA | 49 | IC | Yes | 2.96mm | 2.96mm | 0.50mm | ||
pkg_8034 | PLBG0048FB-A | LBGA | 48 | IC | Yes | 14.00mm | 10.00mm | 1.60mm | ||
pkg_771 | PRQP0144KA-A | FQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 3.05mm | ||
pkg_6825 | PVQN0048LA-A | HVQFN | 48 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.90mm | ||
pkg_1738 | PRBG0440GB-A | FBGA | 440 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.10mm | ||
RAN | R84.A | NA | 84 | HERMETIC | Yes | 29.21mm | 29.21mm | |||
pkg_846 | PTBG0048HF-A | TFBGA | 48 | IC | Yes | 9.50mm | 8.00mm | 1.20mm | ||
pkg_8067 | PRQP0100KF-A | FQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.15mm | ||
pkg_7739 | PRBG0352DD-A | BGA | 352 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.58mm | ||
pkg_6855 | PRBG0593GA-A | HFBGA | 593 | IC | Yes | 25.00mm | 25.00mm | 2.60mm | ||
pkg_20123 | PLQP0176KH-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_2812 | PLBG0176JB-A | LFBGA | 176 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.31mm | ||
pkg_10316 | SWBG0025LC-A | S-WFBGA | 25 | IC | Yes | 2.27mm | 2.17mm | 0.76mm | ||
pkg_8689 | PRDP0016AE-A | DIP | 16 | IC | Yes | 19.20mm | 6.30mm | 5.06mm | ||
pkg_8099 | PLQP0054JA-A | LQFP | 54 | IC | Yes | 9.50mm | 9.50mm | 1.60mm | ||
pkg_7759 | PRBG0544FA-B | BGA | 544 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.43mm | ||
pkg_6888 | PRSS0003DE-A | TO-92(3) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_2986 | PLQP0128KF-A | LFQFP | 128 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | ||
pkg_1063 | PRQP0100JD-B | QFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.05mm | ||
pkg_8730 | PRSP0036GB-A | SSOP | 36 | IC | Yes | |||||
pkg_8130 | PRQP0068JB-A | QFP | 68 | IC | Yes | 14.00mm | 10.00mm | 2.50mm | ||
pkg_7788 | PRBG0955FA-A | HBGA | 955 | IC | Yes | 33.00mm | 33.00mm | 3.53mm | ||
pkg_7100 | PLQP0052JA-A | LQFP | 52 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.70mm | ||
pkg_3280 | PRSP0030JB-A | SSOP | 30 | IC | Yes | 9.85mm | 6.10mm | 2.00mm | ||
pkg_10935 | PRBG0832GA-A | FBGA | 832 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.30mm | ||
pkg_8779 | PLBG0114GA-A | LBGA | 114 | IC | Yes | |||||
pkg_8162 | PRSJ0028DC-A | SOJ | 28 | IC | Yes | 18.67mm | 10.16mm | 3.70mm | ||
pkg_7817 | PRBG0672DA-A | HBGA | 672 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 2.10mm | ||
pkg_745 | PLQP0176LB-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_39 | PRSP0032DC-A | SOP | 32 | IC | Yes | 20.45mm | 11.30mm | 3.00mm | ||
pkg_20052 | PLQP0064KK-A | LFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_11215 | SXLG0006JE-A | EFLIP(LGA) | 6 | Dic | Yes | 2.68mm | 1.78mm | 0.25mm | ||
pkg_8832 | PWSN0008DD-B | WPAK-D(3) | 8 | Dic | Yes | 0.85mm | ||||
pkg_8194 | PRSP0014JA-A | SSOP | 14 | IC | Yes | 5.72mm | 1.80mm | |||
pkg_7846 | PRDP0024AI-A | DIP | 24 | IC | Yes | 10.16mm | 5.08mm | |||
pkg_7519 | PXSF0005KA-A | XSOF | 5 | Dic | Yes | 0.55mm | ||||
pkg_464 | PTSA0032KA-B | TSOP(1) | 32 | IC | Yes | 18.40mm | 8.00mm | 1.20mm | ||
pkg_11517 | PRBG0292GC-A | FBGA | 292 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.90mm | ||
pkg_9255 | PTSB0032DC-A | TSOP(2) | 32 | IC | Yes | 20.95mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_8225 | PTSA0032KF-B | TSOP(1) | 32 | IC | Yes | 20.00mm | 8.00mm | 1.20mm | ||
pkg_7876 | PTBG0144KA-A | TFBGA | 144 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.02mm | ||
pkg_7553 | PRSS0003ZK-A | MP-5 | 3 | Dic | Yes | 12.00mm | 8.60mm | |||
pkg_501 | PLQP0120LA-A | LFQFP | 120 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_11745 | PLQP0144LB-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.70mm | ||
pkg_95 | PRQP0256LA-A | FQFP | 256 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.95mm | ||
pkg_8257 | PTSB0028DA-L | TSOP(2) | 28 | IC | Yes | 10.16mm | 1.20mm | |||
pkg_7907 | PTBG0196KA-A | TFBGA | 196 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 1.08mm |