概要

ネットワークカメラは、従来のアナログCCTVカメラからシフトが加速しており、今後も市場の拡大が予想されます。
近年、ネットワークカメラ市場は高性能化・高解像度化が求められており、ルネサスでは独自技術を活用し、市場ニーズに対応した、高感度・高解像度CMOSイメージセンサをご用意しております。
また、モジュールメーカーと協業し、当社CMOSイメージセンサを搭載したカメラモジュールについても提供しております。

ネットワークカメラ

特長
  • 優れた撮像特性
    • 4K対応:小さな物体の視認性、認知精度が向上
    • 低照度特性:低照度環境でも綺麗なカラー撮像が可能
  • カメラモジュール・ソリューション提案
    • 当社センサを搭載したカメラソリューション・モジュール提案で、お客様の開発期間削減を提案 (カメラモジュールはパートナーによる供給)
パフォーマンス

高解像度(4K対応):小さな物体の視認性、認知精度が向上

高解像度(4K対応):小さな物体の視認性、認知精度が向上

 

低照度特性:低照度環境(0.3ルクス)でも綺麗なカラー撮像を実現

低照度特性:低照度環境(0.3ルクス)でも綺麗なカラー撮像を実現

 

HDR注1性能:Line x Line合成により、歪みの少ない動体撮像を実現

性能:Line x Line合成により、歪みの少ない動体撮像を実現

カメラモジュール・ソリューション紹介

<カメラソリューション紹介>
 ルネサス8Mp CISと4K対応SoCボードによるカメラソリューションです。本ソリューションを用いることで、お客様の開発期間削減を提案致します。
【SoCボードメーカーによる有償サポート例】詳細はSoCボードメーカーにご相談下さい。

  • 当社CISに対応したSDKのサポート(ライセンス契約要)
  • カメラモジュール(CISボード、I/Fボード)のOEM対応
       ※光学設計(レンズ選定・調整・取り付け等)は除く
  • カメラ機能S/W開発(サポート契約要) など

カメラソリューションデモ機

カメラソリューションデモ機

デモ機の特徴

  • 30fps@4K UHD
  • Hisilicon ISP
  • CS lens mount
  • LxL HDR@30fps
  • Ethernet

 

*SoCボードはパナソニック デバイスシステムテクノ株式会社の商品です。

<カメラモジュール紹介>
 ルネサス8Mp CISを搭載したカメラモジュール(カメラモジュールメーカー製品)

①38mm□ カメラモジュール

38mm□ カメラモジュール

カメラモジュール外形

特徴

  • Socionext ISP
  • 60fps@4K UHD
  • Ethernet, HDMI

固定焦点レンズモデル

  • M12 lens mount
  • Demo : ‘19/Dec

ズームレンズモデル

  • CS lens mount
  • AF機能
  • Demo : ‘20/Q1

 

*本カメラモジュールはE-Globaledge社の商品です。

②マルチカメラモジュール

38mm□ カメラモジュール

カメラモジュール外形

特徴

  • 50fps max@4K UHD
  • Nvidia GPU (Jetson)ボードへの接続
  • CS lens mount
  • Multi camera control (up to 3units)
  • Demo : Available

 

*本カメラモジュールはLeopard Imagingの商品です。