概要

ルネサスのSmart Analog IC101にはオフセット調整可能なプログラマブル・ゲイン計装アンプ、16ビットΔΣA/Dコンバータが内蔵しています。そのため、環境に応じて様々な調整を行うことが可能です。また、Smart Analog IC101を制御するマイコンはRL78/G14がおすすめです。

※ Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc., U.S.A.の登録商標です。 ルネサス エレクトロニクスは、使用許諾を受けています。

スマートウオッチ(健康管理装置)

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン RL78/G14 32MHz、16bit、低消費電力、
D/Aコンバータ2ch内蔵
センサ部 アナログ
フロントエンド
Smart Analog IC101 16ビットΔΣA/Dコンバータ内蔵
プログラマブル・ゲイン計装アンプ
(ゲイン/オフセット調整機能)
LED駆動部 MOSFET μPA26xxシリーズ スイッチング用MOSFET
USB I/F部 マイコン RL78/G1C USB ホスト/ファンクションI/F、バッテリ充電規格1.2に準拠
関連アプリケーションノート/サンプルコード
名称
ドキュメントNo.
コード生成プラグイン -