概要

ルネサスのマイコンRL78/L1xシリーズは、待機時の動作電流を極限まで低減しており、幅広い電圧範囲で動作します。また、幅広いパッケージラインナップを揃えていますので、必要な機能と大きさに応じてマイコンの選択をして頂くことが可能です。また、RL78/H1Dでは、回転検知用磁気センサ対応タイマを内蔵することにより、より容易にシステムを構築することが可能です。

水道メータ

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン RL78/L1x 32MHz、16bit、低消費電力、LCDコントローラ/ドライバ内蔵
RL78/H1D 32MHz、16bit、低消費電力、LCDコントローラ/ドライバ内蔵、MRセンサ対応タイマ内蔵
I/O部 MOS FET μPA26xxシリーズ
μPA28xxシリーズ
2×2mmパッケージ
3×3mmパッケージ
μPA263x 低電圧(1.8V)駆動、HUSON2020
関連アプリケーションノート/サンプルコード