従来からACモータを用いたファンが独占していた扇風機市場ですが、ブラシレスDC(BLDC)モータのファンも多くの利点があり、次第にポピュラーなものとなりつつあります。BLDCモータファンはACモータに比べ、発熱量の多さ、電力効率の悪さ、多段階の速度調整や遠隔操作が出来ないなどの課題を克服しています。BLDCモータファンはエネルギー効率が高く、耐用年数が長く、消費電力が低く、そして動作が静かです。このソリューションでは、10レベル以上の多段階速度制御や無段階の速度調整も可能とします。

このソリューションでは、BLDCモータ制御に適した三相相補PWM出力を採用した、RL78/G14 MCUを搭載しています。さらに、高性能な電源・アナログシステムは、このアプリケーションの品質と安定性を保つためにルネサスの高品質なDC/DCコンバータ、オペアンプおよびMOSFETを使用しています。

このシステムのメリット

  • BLDCモータ制御に適した高機能な汎用MCU
  • 統合ソリューション向けの高性能DC/DCコンバータ、オペアンプおよびMOSFET
システムブロック図

BLDCモータ制御によるハイエンド扇風機

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください