2023-12-06

このビデオはChatGPTとRL78 Arduino互換ボードを使用してAIコーディングを行う方法とその実例(7Seg LED点灯、モーター回転、温湿度センサによるセンシング)を紹介します。初心者でも簡単にAIコーディングを体験できます!

 

手順についての詳細説明:

Chat-GPTを利用したRL78マイコンのAIコーディング (Arduino) | Renesas

 

関連製品:RL78/G23-64p FPB

関連リソース:Quick Start Guide page (GitHub)

 

免責事項:

1. Informational Purposes Only:このビデオは、ChatGPT/GPT-4を使用してArduino RL78 互換ボードのためのコードを書く一般的なガイドとして提供されます。ルネサスは提供される内容の正確性や完全性を保証しません。

2. Third-Party Rights Infringement:ChatGPT/GPT-4を使用して生成されたコードは潜在的に第三者の知的財産権を侵害する可能性があることに注意してください。ルネサスは、ChatGPT/GPT-4の使用が第三者の権利を侵害しないことを表明、保証しません。ユーザーは、適用される法律および第三者の権利を遵守するために、注意を払うことが求められます。

3. No Liability:ルネサスは、このビデオで提供された情報、コード、技術、ツールを使用することによって発生する可能性のある損害、データ損失、またはその他の不利な結果について、いかなる場合においても責任を負いません。AIが生成したコードにはマルウェアの断片が含まれている可能性や、その他の望ましくない結果をもたらす可能性があると認識されているため、業界標準の静的および動的コード評価を適用することを推奨します。