ThreadX-μITRONラッパー

ThreadX-μITRONラッパー

Grape Systems Inc.

カテゴリ:

Renesas Synergy™ プラットフォーム用のThreadX®RTOSへのμITRONベース・アプリケーションの移植を可能にします。

詳細

ThreadX®をμITRON4.0準拠のRTOSとして使用できるようにします。 これはThreadX®APIを呼び出し、アプリケーションがμITRONアセットをRenesas Synergy™ マイクロコントローラで再利用し、直接ThreadX®サービスコールを行うことを可能にします。

 

キオスク機器、火災警報パネル、POSシステム、プリンター、医療機器、各種家電などのアプリケーションに最適です。

/ja/products/synergy/software/add-ons/threadx-wrapper/jcr:content/gallerydownload

Gallery Download

バージョン 2.2n

現在のリリース

リリース日: 2016-06-27

対応MCU: S7G2, S3A7, S124

MD5: dacf33d3a95231363cc91f88fe77355f

ダウンロード

新着情報

  • μITRON 4.0仕様

インストール手順

  •  ThreadX-μITRON WrapperをGalleryからダウンロードしてください。
  • e2Studio/SSPをインストールしてください。
  • 1でダウンロードしたzipファイルを解凍して、インストーラに従いインストールしてください。インストール先を質問された場合はe2Studioをインストールしたフォルダと同じものを指定してください。
  • ドキュメンテーションとサポート

    /ja/products/synergy/software/add-ons/threadx-wrapper
    /ja/products/synergy/software/add-ons/threadx-wrapper/jcr:content/allversionsection