CS Lab GmBH

カテゴリ: Development

適切なハードウェアを用いるIEC62386 version 2(DALI-2)規格に準拠するビル・オートメーション・アプリケーションのネットワークベースの照明制御を可能にします。

詳細

DALI-2は、輝度、グレア、カラーレンダリング、プレゼンス検出を制御する能力を向上させ、DALI規格IEC62386にマルチ・ベンダの相互運用性を追加します。又、DALIとの下位互換性を維持しながら、アプリケーション・コントローラや入力デバイスなどの制御デバイスの標準化も導入しています。

 

DALI-2フレームワークは、S128マイクロコントローラインターフェース用のHALドライバ、追加のタイミング機能をカプセル化したフレームワーク・ドライバ、およびより高度なDALI機能を提供するオプションのライブラリ・フレームワークで構成されています。 S128マイクロコントローラのDALIインターフェースとThreadX®RTOS(オプション)を使用し、ユーザ・アプリケーションに統合されるライブラリを提供します。

 

詳しくは特約店・取扱店へお問合わせください

 

IAR Diagram

Copyright Disclaimer

Copyright © 2017 CSLab.

/ja/products/synergy/software/add-ons/dali-2-0-lighting-control/jcr:content/gallerydownload
/ja/products/synergy/software/add-ons/dali-2-0-lighting-control
/ja/products/synergy/software/add-ons/dali-2-0-lighting-control/jcr:content/allversionsection