ルネサス

カテゴリ: Communication

ネットワーク化されたデバイスを同期させるために、MACアドレスに基づいてイーサーネットフレーム内のデータ・パケットをフィルタリングする機能。

詳細

同期クロックを提供し、パケット解析とフィールド抽出を行い、IEEE 1588-2008 v2 PTPに準拠したアセンブリおよび自動送信PTPパケットを生成します。

 

イーサネットPTPドライバは、通常、イーサネット・コントローラおよびイーサネットDMAコントローラと共に使用され、分散型通信ネットワーク内の複数のデバイス間のタイミングおよび同期を処理します。ドライバは、MACアドレスに基づいてイーサネット・フレーム内のデータパケットをフィルタリングする機能を提供します。

特定ユーザ限定リリース

このソフトウェアアドオンは特定ユーザ限定リリースであるため、アクセス権を持つユーザのみ、ダウンロードすることができます。

共有されているURLでこのページにアクセスしている場合、ダウンロードするためのソフトウェアへアクセスできないため、ダウンロードボタンが表示されません。

このリリースとアクセス権の付与に関しては、ルネサスの担当者にお問い合わせください。

/ja/products/synergy/software/add-ons/application-example-ieee1588-ptp-driver/jcr:content/gallerydownload
/ja/products/synergy/software/add-ons/application-example-ieee1588-ptp-driver
/ja/products/synergy/software/add-ons/application-example-ieee1588-ptp-driver/jcr:content/allversionsection