Renesas Synergy™用Percepio Tracealyzer™

Renesas Synergy™用Percepio Tracealyzer™

Percepio AB

カテゴリ:

ThreadX®RTOSからのトレース情報を使用して、リアルタイム・システムの動作をグラフィカルに解析します。

詳細

Percepio Tracealyzer™のグラフィカル解析ツールを使用してRenesas Synergy™ ソフトウェアのランタイム動作を視覚化し、ThreadX®によって収集されたトレースデータを解析するための25以上のグラフィカル・ビューでリアルタイム・システム特性を理解します。ThreadX®RTOSカーネルに含まれる軽量トレース・ライブラリで、ハイエンドのトレース・デバッガが不要になります。

 

コンテキスト・スイッチやISRなどのカーネル・イベントや、NetX™、FileX®、USBX™スタックのミドルウェア・イベントを参照してください。CPU負荷、メッセージ・キューなどのカーネル・オブジェクトの使用率などのシステム統計を追跡します。

/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/percepio-tracealyzer/jcr:content/gallerydownload

Gallery Download

バージョン 3.1.3

現在のリリース

リリース日: 2017-06-19

対応MCU: S7G2, S3A7, S124, S3A3, S128, S5D9

MD5: 1879e413f641863107ac9e5740898c51

ダウンロード

インストール手順

Download the installer and execute it to install a trial version of Tracealyzer on your PC. Documentation is included when the application is installed.

/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/percepio-tracealyzer
/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/percepio-tracealyzer/jcr:content/allversionsection