Grape Systems Inc.

カテゴリ: Development

GR-QR/デコーダは、複数のQR Codes®を特定してデコード結果を戻すライブラリです。

詳細

Grape Systems Inc社が開発したGR-QR/デコーダは、複数のQRコードを8ビットのモノクロ画像から特定して、デコード結果を戻すライブラリです。

  • JIS標準JIS-X0510準拠
  • QRコードモデル2対応

このRenesas Synergy™パートナープロジェクトは、Renesas Synergy™ DK-S7G2キットで動作するGR-QR/デコーダライブラリの簡単なデモを提供するソフトウェアを含みます。日本でのみサポートされます。

GR-QR/デコーダライブラリを始め、Grape Systemsも、Synergyプラットフォームで動作するプロジェクトの作業をカスタマイズするさまざまなソフトウェアを用意しています。詳しくは、Grape Systemsにお問い合わせください。

Copyright Disclaimer

(C) Copyright Grape Systems Inc., 2018, All Rights Reserved.

QR Code is a registered trademark of Denso Wave Incorporated.

/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/grape-qr-decoder/jcr:content/gallerydownload

Download

バージョン 1.0

現在のリリース

リリース日: 2019-03-12

対応MCU: S7G2

MD5: 61c2e3e866b6a131eda72c219d872996

ダウンロード

新着情報

初回リリース

インストール手順

1.SSPe2studioをダウンロードしてインストールします。

2.インストール後、QRデコーダパッケージをダウンロードして解凍し、コンピュータのインストーラを実行します。インストールパスを要求された場合、e2Studioをインストールした場所の最新のディレクトリを使用してください。

ドキュメンテーションとサポート

/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/grape-qr-decoder
/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/grape-qr-decoder/jcr:content/allversionsection