The Intersil HCS151MS is a radiation hardened 8-input multiplexer with three binary control inputs (S0, S1, S2) and an active low enable (E) input. The three binary signals select one of eight channels. Outputs are both inverting and non-inverting. The HCS151MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of the radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS logic family. The HCS151MS is supplied in a 16-lead ceramic flatpack (K suffix) or an SBDIP package (D suffix).
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 414 KB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
カタログ | PDF 4.85 MB | |
Price Increase Notice | PDF 360 KB | |
その他資料 | ||
ホワイトペーパー | PDF 533 KB | |
Product Advisory | PDF 499 KB | |
製品変更通知 | PDF 230 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。