MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。[Learn more]
項目 | 内容 |
---|---|
対応エミュレータ | E100 |
対応マイコン | R8C/3xシリーズMCU |
対応MCUモード | シングルチップモード |
対応最大ROM、RAM容量 | (1) MCU内蔵フラッシュROM : 4Kバイト+256Kバイト 03000h~03FFFh : データフラッシュ (4KB) 04000h~43FFFh : プログラム(256KB)
(2) MCU内蔵RAM : 10Kバイト 00300h~02BFFh |
最大動作周波数 | 電源電圧 2.7~5.5[V] 20MHz 1.8~5.5[V] 5MHz |
電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 |
適合海外規格 | ・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024 ・米国FCC規格:FCC part 15 Class A |
R0E521300MCU00は、以下の変換基板と組合せることにより R8C/3xシリーズの各グループに対応します。
変換基板名 | 対応MCUグループ |
---|---|
R0E53038ACFK30 (PLQP0080KB-A) | R8C/38A、38C、38M、38E、38F、38G、38H、38W、38X、38Y、38Z グループ |
R0E53036ACFK40 (PLQP0064KB-A) | R8C/36A、36C、36M、36E、36F、36G、36H、36W、36X、36Y、36Z グループ |
R0E53036ACFG40 (PLQP0064GA-A) | R8C/36A、36C、36M グループ |
R0E53035ACFJ50 (PLQP0052JA-A) | R8C/35A、35C、35D、35M グループ |
R0E53034ACFK60 (PLQP0048KB-A) | R8C/34C、34M グループ |
R0E53034ECFK60 (PLQP0048KB-A) | R8C/34E、34F、34G、34H、34P、34R、34W、34X、34Y、34Z グループ |
R0E53033ACFG90 (PLQP0032GB-A) | R8C/33A、33C、33D、33M グループ |
R0E53033GCFG90 (PLQP0032GB-A) | R8C/33G、33H グループ |
R0E53032GCSJC0 (PLSP0020JB-A) | R8C/32G、32H グループ |
R0E53032ACSJC0 (PLSP0020JB-A) | R8C/32A、32C、32D、32M グループ |