概要

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。

 

 

仕様一覧

対応エミュレータ E100
対応マイコン H8SX/1700シリーズ H8SX/1720グループMCU
対応MCUモード シングルチップモード、内蔵ROM有効拡張モード
対応最大ROM、RAM容量 (1)  MCU内蔵フラッシュROM : 1Mバイト
(2)  MCU内蔵RAM : 64Kバイト
(3)  MCU内蔵EEPROM : 32Kバイト
エミュレーションメモリ 4Mバイト(1Mバイト単位で4ブロックに割付可)
最大動作周波数 80MHz電源電圧 : 3.0~3.6[V]、4.5~5.5[V]
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格 ・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
・米国FCC規格:FCC part 15 Class A

 

 

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E417250MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 8MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(H8SX E100エミュレータソフトウェア)
    - H8SX E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。