JPEG圧縮/伸張 オールソフト版JPEGソフトウェアライブラリ

概要

オールソフト版JPEGソフトウェアライブラリ(以下JPEGライブラリ)は、JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。

 

リリース情報

JPEGエンコーダ

対応MCU ソフトウェア名 製品型名 バージョン/リリース日 提供方法
RXファミリ JPEGエンコーダ - 最新Ver:V.1.01 Release 00
リリース:2016/4/1
ダウンロード

 

JPEGデコーダ

対応MCU ソフトウェア名 製品型名 バージョン/リリース日 提供方法
RXファミリ JPEGデコーダ - 最新Ver:V.2.06 Release 00
リリース:2016/4/1
ダウンロード

  

特長

JPEGデコーダ

JPEGデコーダは、ルネサスマイコン用のJPEG画像伸張ライブラリです。 以下の2つのライブラリを含みます。

  • JPEGデコードライブラリ:逆DCT、逆量子化、ハフマン復号化
  • 伸張ライブラリ:JPEGデコードライブラリを用いてJPEG画像をビットマップ(16ビットカラー:RGB565形式)に伸張するライブラリ

JPEGエンコーダ

JPEGエンコーダは、ルネサスマイコン用の画像圧縮ライブラリです。 以下の2つのライブラリを含みます。

  • JPEGエンコードライブラリ:DCT、量子化、ハフマン符号化
  • 圧縮ライブラリ:JPEGエンコードライブラリを用いてビットマップ(16ビットカラー:RGB565形式)をJPEG画像に圧縮するライブラリ

処理イメージ

処理イメージ

 

動作環境

対応MCU 評価環境 デバッガ
RX600シリーズ, RX200シリーズ RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ RXファミリ用シミュレータデバッガ

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、
ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの
各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。