ISL78714BMS5XBEKIT1Z

車載グレード・マルチセル・リチウムイオンバッテリ制御システム評価キット

概要

ISL78714BMS5XBEKIT1Zは、車載バッテリ管理システム(BMS)ソリューションに適したデバイス ISL78714 および RH850(MCU) の評価を行うリファレンスデザインキットです。RH850はISL78714と連携し、セル電圧、パック温度、電流をモニタリングすると共に、重大エラーの検出と、バッテリセル間のバランス制御を行います。ISL78714には、バッテリ間で絶縁された通信を安定して行うための、デイジー・チェーン通信を行うハードウェアが含まれます。RH850は複数のCAN、LIN、UART、RS-485バスで接続され、複数のPWM出力を制御することができます。

リファレンスデザインキットは、完結した車載バッテリ管理システムとして最大70の直列リチウムイオン・セルを制御します。

主な機能

  • 最大70直列セル(5 ISL78714デバイス)をモニタリング
  • バスバー接続に対応するセル負電圧測定
  • ISL78714に最大6つの外部温度入力(2つはGPIOから利用可能)
  • 疑似同期オペレーションでセル電圧とパック電流をモニタリングするハードとソフトが含まれており、全てのセル電圧とパック電流の情報を10ms未満のタイミングで取得
  • オンボード・デイジー・チェーンが各ISL78714デバイスを連結
  • ホストMCU(RH850)が、独立SPIポートからBMSアナログフロントエンドと通信
  • 3 CAN バス
  • 2 LIN バス
  • 1 RS-485
  • 1 RS-232 UART
  • 6 PWM 出力
  • 1 RS-232 UART (GUI) インターフェイス
  • リアルタイムクロック
  • 操作はGUIベースで、RS-232ポートからモニタリングします。CANバスのモニタリングも可能です。

アプリケーション

  • ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグイン式ハイブリッド電気自動車(PHEV)、電気自動車(EV)バッテリ・パック
  • 電動二輪車バッテリ・パック
  • 高精度のマネジメントとモニタリングを要する、バックアップ・バッテリシステムと大型バッテリシステム
  • モバイル機器

ISL78714BMS5XB-EVKIT1Z リファレンスデザインボード

ISL78714BMS5XBEKIT1Z リファレンスデザインボード

関連製品

ISL78714

RH850 車載用MCU

関連ビデオ

3:18
Learn how to set-up the ISL78610 and ISL78600 evaluation boards in daisy chain configurations and watch a quick overview of the GUI software.
7:12
The ISL78610 is an AEC-Q100 compliant, automotive grade battery monitor and management IC, intended for use with Lithium chemistry batteries.
3:18
Learn how to set-up the ISL78610 and ISL78600 evaluation boards in daisy chain configurations and watch a quick overview of the GUI software.
7:12
The ISL78610 is an AEC-Q100 compliant, automotive grade battery monitor and management IC, intended for use with Lithium chemistry batteries.
3:18
Learn how to set-up the ISL78610 and ISL78600 evaluation boards in daisy chain configurations and watch a quick overview of the GUI software.
7:12
The ISL78610 is an AEC-Q100 compliant, automotive grade battery monitor and management IC, intended for use with Lithium chemistry batteries.

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.